(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Consta de dos componentes: almohadilla (caucho) y tornillo de fijación (metal)

Consta de dos componentes: almohadilla (caucho) y tornillo de fijación (metal)
  • Descuento por volumen

Consta de dos componentes: almohadilla (caucho) y tornillo de fijación (metal)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PKMG-30-W
PKMG-40-W
PKMG-50M-W
PKMG-60-W
PKMG-75-W
PKMG-100-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma plana tipo de almohadilla Con ranura de aceite / Unidad de almohadilla Método de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar / Resistente al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -26::120 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico