(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del cuerpo principal: Unidad
· Cuerpo material: Aluminio
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: M5
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.5
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 50
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MC22S10HSVGL4BLR
Número de Parte |
---|
MC22S10HSVGL4BLR |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Unidad | Puerto de vacío Puerto de conexión Forma | M5 | Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma | Rc1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Rango de presión de operación(MPa) | 0.2::0.5 | Temperatura ambiente(℃) | 0::50 | Material del cuerpo | Aluminio |
Voltaje de la válvula electromagnética | DC24V | Método de cableado de la válvula electromagnética | Conector con cable conductor | Estado del pasaje aéreo de suministro | Normalmente cerrado |
Fluidos aplicables | Aire comprimido sin aceite |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente