(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eyectores de vacío Convum CV de forma básica

Eyectores de vacío Convum CV de forma básica
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de montaje de válvula electromagnética directa recto
· Cuerpo material: Aluminio
· Solicitud: artículo individual
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.1:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CV-05HS
CV-05HSCK
CV-05LS
CV-10HR
CV-10HRCK
CV-10HS
CV-10HSCK
CV-10LS
CV-10LSCK
CV-15HR
CV-15HRCK
CV-15HS
CV-15HSCK
CV-15LS
CV-15LSCK
CV-20HR
CV-20HRCK
CV-20HS
CV-20HSCK
CV-20LS
CV-25HS
CV-25LS
CV-30AHS
CV-30ALS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Interruptor de presión Presión nominal
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-8713Rp1/8Rp1/860,5 mm90Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8713Rp1/8Rp1/860,5 mm90Provisto0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Ninguno-5313Rp1/8Rp1/890,5 mm90Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-8744Rp1/8Rp1/8251,0 mm90Ninguno0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8744Rp1/8Rp1/8251,0 mm90Provisto0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-8744Rp1/8Rp1/8271,0 mm90Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Presostato para vacío mecánico-8744Rp1/8Rp1/8271,0 mm90Provisto0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-5344Rp1/8Rp1/8361,0 mm90Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-5344Rp1/8Rp1/8361,0 mm90Provisto0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-87100Rp1/4Rp1/4541.5 mm123.5Ninguno0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-87100Rp1/4Rp1/4541.5 mm123.5Provisto0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-87100Rp1/4Rp1/4631.5 mm123.5Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Presostato para vacío mecánico-87100Rp1/4Rp1/4631.5 mm123.5Provisto0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-53100Rp1/4Rp1/4951.5 mm123.5Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Presostato para vacío mecánico-53100Rp1/4Rp1/4951.5 mm123.5Provisto0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-87180Rp3/8Rp1/4882,0 mm165.5Ninguno0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

Presostato para vacío mecánico-87180Rp3/8Rp1/4882,0 mm165.5Provisto0,35 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-87180Rp3/8Rp1/41102,0 mm165.5Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Presostato para vacío mecánico-87180Rp3/8Rp1/41102,0 mm165.5Provisto0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-53180Rp3/8Rp1/41552,0 mm165.5Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-87265Rc1/2Rc3/81602.5 mm213Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Ninguno-53265Rc1/2Rc3/82502.5 mm213Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-87385-[R1/2] Rc1/22253,0 mm234Ninguno0.5 MPa
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Ninguno-53385-[R1/2] Rc1/23503,0 mm234Ninguno0.5 MPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Válvula electromagnética tipo Direct-Mounte recta Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.6
Temperatura ambiente(℃) 0::60 Material del cuerpo Aluminio Fluidos aplicables Compresor de aire sin aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico