(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Sensores de presión
· Dirección de conexión de tubería: Derecho
· Rango de presión de funcionamiento (kpa): -2.7:: -101.2
· Cuerpo material: Resina
· Orificio de montaje: Incluido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MVS-030AB-CVF |
MVS-030AB-R |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Sensor de presión | Rango de presión de operación(kPa) | -2.7::-101.2 | Sensor, estructura del monitor | Forma integrada |
---|---|---|---|---|---|
Método de salida | NPN Open Collector | Resistente a la presión(kPa) | 500 | Temperatura ambiente(℃) | 0::50 |
Rango de humedad de funcionamiento(%) | 35::85 | Cambiar punto de salida | 1 | Dirección de conexión de tubería | Derecho |
Lámpara | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente