(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje = en la junta del cilindro de tamaño ultra pequeño serie MKY

Empuje = en la junta del cilindro de tamaño ultra pequeño serie MKY
  • Descuento por volumen

· Método de operación de varilla: Varilla única
· Forma del cuerpo principal: Forma de bloque
· Aplicación ambiental: Estándar
· Temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
· Funcion adicional: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MKY-O-8X4
MKY-O-8X8
MKY-W-6X8
MKY-W-8X8
MKY-W-10X5
MKY-W-10X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de operación del cilindro ID del cilindro: D
(φ)
Carrera: L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10De simple efecto (extruido)84
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De simple efecto (extruido)88
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Doble efecto68
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Doble efecto88
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Doble efecto105
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Doble efecto1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Forma de bloque Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) 0::60 Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.2::0.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico