(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junta giratoria serie JL-CC

Junta giratoria serie JL-CC
  • Descuento por volumen

Para usar en tuberías en ingeniería civil y maquinaria de construcción, maquinaria de fabricación y maquinaria hidráulica general que utilizan aceite hidráulico mineral como fluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JL04CC
JL06CC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

04(1/4B)[1/4B] 04(1/4B)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

06(3/8B)[3/8B] 06(3/8B)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Giratorio general Fluidos aplicables Aceite mineral operativo Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.5 Velocidad rotacional permitida(rpm) 10 Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo
Tipo de carcasa para el lado de la manguera (tipo de tornillo) R Tipo de eje en el lado de la máquina (tipo de tornillo) R Material de la junta tórica Caucho nitrilo NBR
Material de montaje Acero Tratamiento de superficies Galvanizado · Tratamiento de cromato

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico