(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes helicoidales de compresión - acero inoxidable, serie JA【10-20 piezas por paquete】

Resortes helicoidales de compresión - acero inoxidable, serie JA
  • Descuento por volumen

Una bobina redonda de alambre de acero inoxidable (SUS304-WPB).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JA-1
JA-2
JA-3
JA-4
JA-5
JA-6
JA-8
JA-9
JA-10
JA-11
JA-12
JA-13
JA-14
JA-15
JA-16
JA-17
JA-18
JA-19
JA-20
JA-21
JA-22
JA-23
JA-24
JA-25
JA-26
JA-27
JA-28
JA-29
JA-30
JA-31
JA-32
JA-33
JA-34
JA-35
JA-36
JA-37
JA-38
JA-39
JA-40
JA-41
JA-42
JA-43
JA-44
JA-45
JA-46
JA-47
JA-48
JA-49
JA-50
JA-51
JA-52
JA-53
JA-54
JA-55
JA-56
JA-57
JA-58
JA-59
JA-60
JA-61
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Deflexión usada
(mm)
Carga de trabajo
(N)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50521.60.410.22.40.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.507.521.60.270.23.70.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501021.60.20.250.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50521.540.670.232.21.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10~1.507.521.540.430.233.41.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501021.540.330.234.51.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.507.521.480.70.262.11.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501021.480.530.262.81.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.5052.52.10.310.22.70.83

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.507.52.52.10.190.24.30.83

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50102.52.10.150.25.70.83

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50152.52.10.10.28.50.83

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.5052.52.040.470.232.61.23

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.507.52.52.040.310.233.91.23

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50102.52.040.240.235.21.23

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50152.52.040.160.237.81.23

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.5052.51.980.760.262.51.91

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.507.52.51.980.50.263.81.91

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50102.51.980.360.265.31.91

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50152.51.980.240.268.11.91

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.5052.51.922.260.291.32.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.507.52.51.921.230.292.42.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.51~4.50102.51.920.950.293.12.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50152.51.920.610.294.82.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.5052.51.861.720.3223.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.507.52.51.861.040.323.33.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50102.51.860.760.324.53.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50152.51.860.490.3273.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.507.532.60.150.250.74

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501032.60.110.26.80.74

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501532.60.070.210.70.74

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

26 Días o más

10~1.507.532.540.260.233.80.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501032.540.190.235.20.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501532.540.120.238.30.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50532.480.640.262.31.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.507.532.480.390.263.81.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10~1.501032.480.270.265.41.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.501532.480.180.268.31.47

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50532.420.930.292.12

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.507.532.420.560.293.52

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.51~4.501032.420.420.294.72

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.501532.420.310.296.32

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50532.361.180.322.52.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.507.532.360.750.323.92.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.501032.360.540.325.42.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.501532.360.350.328.32.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.50532.31.720.3523.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.507.532.31.070.353.23.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.501032.30.760.354.53.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

101.51~4.501532.30.490.3573.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104.51~8.507.532.21.80.435.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.51~8.501032.21.320.44.15.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104.51~8.501532.20.830.46.55.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104.51~8.507.532.12.980.452.36.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104.51~8.501032.12.150.453.26.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104.51~8.501532.11.370.4556.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.507.53.53.040.20.2350.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50103.53.040.150.236.70.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.50153.53.040.10.23100.98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10~1.5053.52.980.510.262.91.47
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Deflexión usada
(mm)
Carga de trabajo
(N)

Cargando…

Información básica

Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico