(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte estándar ISO TJM

Resorte estándar ISO TJM
  • Descuento por volumen

Un estándar original basado en el estándar internacional ISO10243. Elogiado en Europa y en todo el mundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TJM10X38
TJM12.5X38
TJM12.5X51
TJM12.5X89
TJM16X25
TJM16X44
TJM16X115
TJM20X44
TJM20X51
TJM20X76
TJM20X139
TJM20X305
TJM25X25
TJM25X32
TJM25X44
TJM25X51
TJM25X64
TJM25X102
TJM25X115
TJM25X127
TJM25X178
TJM32X38
TJM32X64
TJM32X139
TJM32X254
TJM40X51
TJM40X115
TJM40X152
TJM40X229
TJM50X115
TJM50X178
TJM50X203
TJM50X229
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150.01~230.003810511.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.003812.56.321.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.005112.56.315.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.008912.56.39
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.002516853.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.004416830.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.0011516811.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~44201048.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~51201041.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~76201028.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~139201015.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~30520107
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~252512.5128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~322512.5100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~442512.572.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~512512.562.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~642512.550
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1022512.531.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1152512.527.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1272512.525.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1782512.518
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~383216154.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~64321691.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~139321642.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~254321623.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~514020156.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~115402069.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~152402052.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~229402034.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1155025115.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~178502574.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~203502565.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~229502558.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico