(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Slender Duster Gun, tipo silencioso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K-DPBS
K-DPRS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 - MPa
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5 - MPa
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Redondo Características Tranquilo
Tipo de conexión de entrada de aire Conexión de un toque Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Latón Longitud de la boquilla(mm) 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico