(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla doblada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KN-35BT
KN-77BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la boquilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

770

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componente de la boquilla Forma de la boquilla Ángulos largos Características Estándar
Tipo de conexión de entrada de aire Rosca macho Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material de la boquilla Latón
Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa Detalles de boquilla Doblado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico