(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caterpillar Slide Duster Gun

Caterpillar Slide Duster Gun
  • Descuento por volumen

El mecanismo de deslizamiento en la empuñadura asegura que no haya tensión de torque del gatillo o botones, lo que permite un caudal fijo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-CPD-GAMMA

 
Número de Parte
K-CPD-GAMMA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Redondo Características Control de velocidad de flujo
Tipo de conexión de entrada de aire Conexión de un toque Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Resina Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa Detalles de boquilla Apertura redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-CPD-GAMMA de la serie Caterpillar Slide Duster Gun.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico