(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de disparador menos agotador, incluso después de un largo período de uso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-601-1S
Tipos | Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas | Forma de la boquilla | Estrecho largo | Características | Control de velocidad de flujo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de entrada de aire | Rosca macho | Tipo de puerto de montaje de boquilla | Rosca macho | Material del cuerpo | Aluminio |
Material de la boquilla | Latón | Presión máxima de funcionamiento | 1 - MPa | Longitud de la boquilla(mm) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente