(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Limpiador de motores (tipo One Touch)

Limpiador de motores (tipo One Touch)
  • Descuento por volumen

Los aerosoles lavan aceite u otros líquidos. Se utiliza para limpiar motores mecánicos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-65

Número de Parte
K-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Ángulo Características Estándar
Tipo de conexión de entrada de aire Conexión de un toque Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Latón Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-65 de la serie Limpiador de motores (tipo One Touch).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico