(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Evita que la manguera se tuerza y se dañe por la torsión. Capaz de girar 360 grados con un par pequeño incluso bajo presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SKL-32-6 |
SKL-32-9 |
SKL-32-12 |
SKL-32-19 |
SKL-32-25 |
Cargando…
Tipos | Adaptador | A | Codo 90 ° | Tipo de rosca de conexión | Hilo macho × Hilo hembra |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de tornillo de conexión T1 | Rc | Tipos de tornillo de conexión T2 | PF30°FCS | Tratamiento de superficies | Recubrimiento de cromato trivalente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente