(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, macho BSPP con asiento hembra abocardado de 30°, serie 8001

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, macho BSPP con asiento hembra abocardado de 30°, serie 8001
  • Descuento por volumen

Un niple de manguera con una rosca de tubo macho cónica (con un asiento interno de 30 grados) y una conexión de lengüeta de doble rosca. Por lo general, se sujeta con una banda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8001-6
8001-9
8001-12
8001-19
8001-25
8001-32
8001-38
8001-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Size
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6G 30 ° Hoja hembra, 1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-9G 30 ° hoja hembra, 3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-12G 30 ° Hoja hembra, 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019G 30 ° hoja hembra, 3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025G 30 ° Hoja hembra, 1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1032G 30 ° hoja hembra, 11/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1038G 30 ° Hoja hembra, 11/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050G 30 ° Hoja hembra, 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Pezón perforado Tipo de rosca de conexión Rosca macho × Pezón
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente Adaptador de conexión SR-07,SR-08,SR-17,SR-18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico