(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, acero inoxidable BSPP macho con asiento hembra abocardado de 30°, serie 7001

Adaptadores de manguera hidráulica - niple dentado, acero inoxidable BSPP macho con asiento hembra abocardado de 30°, serie 7001
  • Descuento por volumen

Una boquilla de manguera roscada de tubo macho SUS304 con inserción de púas. Se utiliza principalmente para la sujeción de bandas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S7001-6
S7001-9
S7001-12
S7001-19
S7001-25
S7001-32
S7001-38
S7001-50
S7001-65
S7001-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Size
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106G 30 ° Hoja hembra, 1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

109G 30 ° hoja hembra, 3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012G 30 ° Hoja hembra, 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019G 30 ° hoja hembra, 3/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025G 30 ° Hoja hembra, 1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1032G 30 ° hoja hembra, 11/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1038G 30 ° Hoja hembra, 11/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050G 30 ° Hoja hembra, 2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1065G 30 ° Asiento hembra, 2 1/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075G 30 ° Hoja hembra, 3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Pezón Voluta
Tipo de rosca de conexión Rosca macho × pezón de brote de bambú Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tratamiento de superficies Ninguno
Adaptador de conexión SR-07,SR-08,SR-17,SR-18

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico