(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPP macho con asiento macho abocardado de 30° macho a BSPP con asiento macho abocardado de 30° a BSPT macho, T-G2-G2-R

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPP macho con asiento macho abocardado de 30° macho a BSPP con asiento macho abocardado de 30° a BSPT macho, T-G2-G2-R
  • Descuento por volumen

Soporte en forma de T en el que ambos lados son roscas de tubería macho paralelas (lámina exterior de 30 °). La punta recta larga es un accesorio de rosca de tubo macho cónico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-G2-G2-R-6
T-G2-G2-R-9
T-G2-G2-R-12
T-G2-G2-R-19
T-G2-G2-R-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Tornillo T3 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° Hoja macho, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja macho, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° Hoja macho, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja macho, 1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Tee Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T3 R
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico