(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPP macho con asiento hembra abocardado de 30° a BSPT hembra a BSPT hembra, serie T-G1-RC-RC

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador roscado en T, BSPP macho con asiento hembra abocardado de 30° a BSPT hembra a BSPT hembra, serie T-G1-RC-RC
  • Descuento por volumen

Un accesorio de metal en forma de T donde un extremo presenta una rosca de tubo macho paralela (lámina interior de 30 °) y el otro es una rosca hembra cónica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-G1-RC-RC-6
T-G1-RC-RC-9
T-G1-RC-RC-12
T-G1-RC-RC-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Tornillo T3 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/41/46
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/83/89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/21/21/212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/43/419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Tee Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tipos de tornillo de conexión T3 Rc
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico