(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador tipo T T-G1-G1-Rc

Adaptador tipo T T-G1-G1-Rc
  • Descuento por volumen

Un accesorio de metal en forma de T con roscas de tubería macho paralelas (con un asiento interno de 30 grados) en los extremos opuestos y una rosca de tubería hembra cónica en el extremo restante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-G1-G1-RC-9
T-G1-G1-RC-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Tornillo T3 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/8G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4G 30 ° hoja hembra, 3/43/419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Tee Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T3 Rc
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico