(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo tapa, UNF hembra con asiento abocardado hembra de 37°, serie MS-2UNF

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo tapa, UNF hembra con asiento abocardado hembra de 37°, serie MS-2UNF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-2UNF-3/4
MS-2UNF-7/8
MS-2UNF-7/16
MS-2UNF-9/16
MS-2UNF-15/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNF37 ° Asiento femenino 3/4-163/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10UNF37 ° Asiento femenino 7/8-147/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNF37 ° Asiento femenino 7/16-207/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UNF37 ° Asiento femenino 9/16-189/16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10UNF37 ° Asiento femenino 1 5/16-121 5/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Enchufe Tipo de rosca de conexión Hilo Femenino
Tipos de tornillo de conexión T1 UNF37° Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico