(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo enchufe, métrico macho con asiento abocardado de 30°, serie MS-1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-1-3
MS-1-6
MS-1-9
MS-1-12
MS-1-19
MS-1-25
MS-1-32
MS-1-38
MS-1-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Tornillo T Size
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103G 30 ° Hoja macho, 1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106G 30 ° Hoja macho, 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109G 30 ° Hoja macho, 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012G 30 ° Hoja macho, 1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019G 30 ° Hoja macho, 3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025G 30 ° Hoja macho, 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032G 30 ° Hoja macho, 11/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038G 30 ° Hoja macho, 11/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050G 30 ° Hoja macho, 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Enchufe Tipo de rosca de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico