(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo junta tórica, BSPP macho con asiento abocardado de 30° a UNF macho, serie SWO-5GU

Adaptadores de manguera hidráulica: adaptador de tipo junta tórica, BSPP macho con asiento abocardado de 30° a UNF macho, serie SWO-5GU
  • Descuento por volumen

Un accesorio en el que el lado de montaje de la manguera SWO-5 es una rosca de tubería paralela, mientras que el lado con el hombro es una rosca UNF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWO-5GU-6X7/16
SWO-5GU-6X9/16
SWO-5GU-9X3/4
SWO-5GU-12X7/8
SWO-5GU-19X11/16
SWO-5GU-25X15/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/47/16-206×7/16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/49/16-186×9/16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/4-169×3/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/278-1412×7/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/41 1/16-1219×1 1/16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11 5/16-1225×1 5/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 UNF Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico