(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de codo de 90°, BSPP macho con abocardado de 30° a UNF macho, serie SWO-3GU

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de codo de 90°, BSPP macho con abocardado de 30° a UNF macho, serie SWO-3GU
  • Descuento por volumen

El montaje de la manguera del SWO-3 es una rosca de tubería paralela, mientras que el hombro es un soporte de rosca UNF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWO-3GU-12X7/8

Número de Parte
SWO-3GU-12X7/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 UNF Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja macho, 1/2
Tornillo T2 Tamaño 78-14 Diámetro nominal 12×7/8 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWO-3GU-12X7/8 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de codo de 90°, BSPP macho con abocardado de 30° a UNF macho, serie SWO-3GU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico