(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Adaptador tipo junta tórica, BSPT macho a BSPP macho, serie SSO-RG

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Adaptador tipo junta tórica, BSPT macho a BSPP macho, serie SSO-RG
  • Descuento por volumen

Un adaptador recto (con junta tórica) en el que un lado es una rosca de tubería macho paralela y el otro es una rosca de tubería macho cónica utilizada con puertos de junta tórica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSO-RG-6
SSO-RG-9
SSO-RG-12
SSO-RG-19
SSO-RG-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tipos de tornillo de conexión T2 G Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico