(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: adaptador tipo codo, BSPP hembra con asiento de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (16)

Adaptadores para mangueras hidráulicas: adaptador tipo codo, BSPP hembra con asiento de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (16)
  • Descuento por volumen

Un codo de 90 ° con un accesorio de unión unilateral (tubo interior de tornillo hembra paralelo de 30 °) y tornillo cónico de tubo unilateral.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UL-90(16)-19

Número de Parte
UL-90(16)-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R Tornillo T1 Tamaño G 30 ° hoja hembra, 3/4
Tornillo T2 Tamaño 3/4 Diámetro nominal 19 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UL-90(16)-19 de la serie Adaptadores para mangueras hidráulicas: adaptador tipo codo, BSPP hembra con asiento de 30° a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie UL-90 (16).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico