(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Un codo de 90 ° con un accesorio de unión de un lado (tornillo exterior paralelo, hoja exterior de 30 °) y tornillo macho de cono cónico de un lado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
UL-90(06)-6 |
UL-90(06)-9 |
UL-90(06)-12 |
UL-90(06)-19 |
UL-90(06)-25 |
Cargando…
Tipos | Adaptador | A | Codo 90 ° | Tipo de rosca de conexión | Hilo macho × Hilo hembra |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de tornillo de conexión T1 | PF30°MIS | Tipos de tornillo de conexión T2 | R | Tratamiento de superficies | Recubrimiento de cromato trivalente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente