(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio expansor de adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SR-36

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-36-3X6
SR-36-6X3
SR-36-6X9
SR-36-9X6
SR-36-9X12
SR-36-12X9
SR-36-12X19
SR-36-19X12
SR-36-19X25
SR-36-25X19
SR-36-25X32
SR-36-32X25
SR-36-32X38
SR-36-38X32
SR-36-38X50
SR-36-50X38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/81/43×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 13/425×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11 1/425×32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 11/4132×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 11/41 1/232×38
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11/21 1/438×32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11/2238×50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 21 1/250×38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo de 45 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico