(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SSR-34

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SSR-34
  • Descuento por volumen

SR-34 está hecho de SUS304.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de manguera hidráulica: adaptador tipo codo, BSPT macho a BSPP macho con asiento hembra de 30°, serie SSR-34, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-34-3
SSR-34-6
SSR-34-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R
Puerto de conexión Metal Fitting SR-05 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico