(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador tipo codo SSR-33LB (mismo diámetro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSR33LB-9

Número de Parte
SSR33LB-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R
Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja macho, 3/8 Tornillo T2 Tamaño 3/8 Diámetro nominal 9
Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSR33LB-9 de la serie Adaptador tipo codo SSR-33LB (mismo diámetro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico