(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-13

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-13-3
SSR-13-6
SSR-13-9
SSR-13-12
SSR-13-19
SSR-13-25
SSR-13-32
SSR-13-38
SSR-13-50
SSR-13-65
SSR-13-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/41 1/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/21 1/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11 1/450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/41 1/265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/2275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R
Puerto de conexión Metal Fitting SR-04 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico