(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador de tipo recto SSR-10

Adaptador de tipo recto SSR-10
  • Descuento por volumen

SR-10 fabricado en SUS304.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de tipo recto SSR-10, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-10-6
SSR-10-9
SSR-10-12
SSR-10-19
SSR-10-25
SSR-10-32
SSR-10-38
SSR-10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja macho, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° Hoja macho, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja macho, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° Hoja macho, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja macho, 125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/4G 30 ° Hoja macho, 11/432
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/2G 30 ° Hoja macho, 11/238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 2G 30 ° Hoja macho, 250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Tornillo hembra Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS
Puerto de conexión Metal Fitting SR-02 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico