(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-09

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-09-3
SR-09-6
SR-09-9
SR-09-12
SR-09-19
SR-09-25
SR-09-32
SR-09-38
SR-09-50
SR-09-65
SR-09-75
SR-09-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 11/41 1/432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11/21 1/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 2250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra2 1/265
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 3375
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 44100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico