(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de tipo recto SR-08 (diámetro desigual)

Adaptador de tipo recto SR-08 (diámetro desigual)
  • Descuento por volumen

SR-08 con diferentes tamaños de tornillo paralelo (tuerca) para tubería y tornillo cónico para tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR-08-12X9

Número de Parte
SR-08-12X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Tornillo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja macho, 1/2
Tornillo T2 Tamaño 3/8 Diámetro nominal 12×9 Puerto de conexión Metal Fitting SR-01,SR-02
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR-08-12X9 de la serie Adaptador de tipo recto SR-08 (diámetro desigual).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico