(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador recto, BSPT hembra a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie SR-08

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-08-3
SR-08-6
SR-08-9
SR-08-12
SR-08-19
SR-08-25
SR-08-32
SR-08-38
SR-08-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/41 1/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/21 1/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 2250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Tornillo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Puerto de conexión Metal Fitting SR-01,SR-02
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico