(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio expansor de adaptador recto, BSPT hembra a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-07

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-07-3X6
SR-07-6X3
SR-07-6X9
SR-07-9X6
SR-07-9X12
SR-07-12X9
SR-07-12X19
SR-07-19X12
SR-07-19X25
SR-07-25X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/81/43×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 13/425×19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Puerto de conexión Metal Fitting SR-01,SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico