(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio expansor de adaptador recto, BSPT macho a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie SR-06

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio expansor de adaptador recto, BSPT macho a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie SR-06
  • Descuento por volumen

SR-06 con diferentes tamaños de tornillo paralelo (tuerca) para tubería y tornillo cónico para tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-06-6X3
SR-06-6X9
SR-06-9X6
SR-06-9X12
SR-06-12X9
SR-06-12X19
SR-06-19X12
SR-06-19X25
SR-06-25X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 13/425×19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R Puerto de conexión Metal Fitting SR-02
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico