(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca - sello rápido, 304SS, serie N

Tuerca - sello rápido, 304SS, serie N
  • Descuento por volumen

Consta de tres partes: una tuerca de acero inoxidable / cuerpo principal de conexión, una tuerca y un manguito.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· Un cuerpo principal, tuerca y manguito de tres piezas.
· Demuestra un fuerte rendimiento de sellado.
· El cuerpo principal del accesorio y el inserto están integrados.
· Un accesorio con un rendimiento superior de presión negativa.
· Hecho de SUS304. Por lo tanto, es muy resistente a la corrosión.
· Un producto que cumple con JIS B 8381-1995 (Sistema neumático: tubos flexibles: accesorios de tubo).

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
N1/2-S
N1/4-S
N3/8-S
N6-S
N8-S
N10-S
N12-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Especificaciones Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M1712.7Tamaño en pulgadas1/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

M106.35Tamaño en pulgadas1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M149.53Tamaño en pulgadas3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M106Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

M128Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M1510Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M1712Tamaño milimétrico-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Tuerca de acero inoxidable Material SU304
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos M Pitch(mm) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico