(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector - recto, cierre rápido, latón, serie FC4N

Conector - recto, cierre rápido, latón, serie FC4N
  • Descuento por volumen

Un conector hembra de latón (tamaño milimétrico) con cuerpo integrado, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

PDF

 
Número de Parte
FC4N4X2-PT1/8
FC4N6X4-PT1/4
FC4N6X4-PT1/8
FC4N6X4-PT3/8
FC4N6X4.5-PT1/4
FC4N8X6-PT1/4
FC4N8X6-PT1/8
FC4N8X6-PT3/8
FC4N10X7.5-PT1/4
FC4N10X7.5-PT3/8
FC4N10X8-PT1/4
FC4N10X8-PT3/8
FC4N12X9-PT1/2
FC4N12X9-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8420.90.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8642.75.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/464.53.27.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8864.716.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4107.56.230.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8107.56.230.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41086.732.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81086.732.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/21297.640.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/81297.640.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector hembra Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico