(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Equipo periférico de robot, junta rotativa pequeña, serie RJF-RJFS

Equipo periférico de robot, junta rotativa pequeña, serie RJF-RJFS
  • Descuento por volumen

· Escribe: Componentes relacionados
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.1 to 0.7

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RJF-4A-6

 
Número de Parte
RJF-4A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Opción Ninguno Cantidad de sensor Ninguno
Velocidad rotacional permitida(min-1) 350 Torque rotacional(Nm) 0.05 Rango de presión de operación(MPa) -0.1~0.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RJF-4A-6 de la serie Equipo periférico de robot, junta rotativa pequeña, serie RJF-RJFS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico