(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Equipo periférico de robot, control de rotación, serie CKR

Equipo periférico de robot, control de rotación, serie CKR
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 3 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica
· Aplicación ambiental: Estándar

PDF

Número de Parte
CKR-20AS-ET2LS2
CKR-20AS-ET2S2
CKR-25AS
CKR-32AS-ET3S2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cilindro
(φ)
Diámetro de la varilla
(φ)
Golpe de acción
(mm)
Cantidad de sensor Símbolo del sensor
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

102065Sin contacto 2 Núcleo en forma de L, 2ET2L
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

102065Sin contacto 2 núcleos rectos, 2ET2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

102586Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1032108Sin contacto 3 núcleos rectos, 2ET3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo de mandril insertado / Tipo de apertura de mandril Numero de dedos 3 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Ninguno
Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Opción Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico