(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mano cruz-rodillo mano paralela serie HK

Mano cruz-rodillo mano paralela serie HK
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HK de mano paralela de rodillos cruzados, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HK-32MS

Número de Parte
HK-32MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Soporte de rodamiento / Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Diámetro del cilindro(φ) 32
Diámetro de la varilla(φ) 16 Golpe de acción(mm) 24 Opción Ninguno
Cantidad de sensor Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HK-32MS de la serie Mano cruz-rodillo mano paralela serie HK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico