(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: forma hueca
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los mandriles: Mandril hueco serie CKF, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CKF-15AS-ET2LS2
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Tipo de mandril insertado / Tipo de apertura de mandril |
---|---|---|---|
Numero de dedos | 3 piezas | Forma del cuerpo principal | Forma hueca |
Método de operación | Doble efecto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
Funcion adicional | Ninguno | Mecanismo de ajuste de carrera | Ninguno |
Diámetro del cilindro(φ) | 30 | Diámetro de la varilla(φ) | 16 |
Golpe de acción(mm) | 5 | Opción | Ninguno |
Mostrar más | |||
Cantidad de sensor | Sin contacto 2 Núcleo en forma de L, 2 | Diámetro del agujero hueco(φ) | 5.4 |
RoHS | 10 | - | - |
Mostrar menos |
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Tipo de mandril insertado / Tipo de apertura de mandril | Numero de dedos | 3 piezas |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Forma hueca | Método de operación | Doble efecto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
Funcion adicional | Ninguno | Mecanismo de ajuste de carrera | Ninguno | Diámetro del cilindro(φ) | 30 |
Diámetro de la varilla(φ) | 16 | Golpe de acción(mm) | 5 | Opción | Ninguno |
Cantidad de sensor | Sin contacto 2 Núcleo en forma de L, 2 | Diámetro del agujero hueco(φ) | 5.4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKF-15AS-ET2LS2 de la serie Chucks: mandril hueco serie CKF.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente