(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mandril delgado de carrera larga de la serie CKJ, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CKJ-16AS
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Tipo de mandril insertado / Tipo de apertura de mandril | Numero de dedos | 3 piezas |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Formas especiales | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Funcion adicional | Ninguno |
Mecanismo de ajuste de carrera | Ninguno | Diámetro del cilindro(φ) | 12X6 | Diámetro de la varilla(φ) | 6X6 |
Golpe de acción(mm) | 80 | Tipo de trazo | Estándar | Opción | Ninguno |
Cantidad de sensor | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKJ-16AS de la serie Portabrocas delgado de carrera larga serie CKJ.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente