(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de carrera larga serie CK/CKB/CKD

Pinza de carrera larga serie CK/CKB/CKD
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mandril de carrera larga de la serie CK/CKB/CKD, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CK-2AS

Número de Parte
CK-2AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo de mandril insertado / Tipo de apertura de mandril Numero de dedos 3 piezas
Forma del cuerpo principal Formas especiales Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional Ninguno Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Diámetro del cilindro(φ) 44
Diámetro de la varilla(φ) 16 Golpe de acción(mm) 40 Opción Ninguno
Cantidad de sensor Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CK-2AS de la serie Pinza de carrera larga serie CK/CKB/CKD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico