(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie BT de muelles extensibles

Serie BT de muelles extensibles
  • Descuento por volumen

Se utiliza con frecuencia en maquinaria de precisión, electrodomésticos y sillas junto con resortes de compresión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT-26-117
BT-29-150
BT-30-200
BT-32-146
BT-40-260
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo libre
(mm)
O.D.
(Ø)
Diámetro del cable
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10117282.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150352.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10146203.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SWC Tipo Tipo estándar Gancho de ángulo opuesto 180 ° (estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico