(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anillos divididos de doble bucle, acero inoxidable【2-5 piezas por paquete】

Anillos divididos de doble bucle, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Doble espiral para mayor resistencia. Hecho de acero inoxidable por lo que es resistente al óxido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-0805S
SR-0808S
SR-1008S
SR-1012S
SR-1210S
SR-1214S
SR-1613S
SR-1618S
SR-1820S
SR-2025S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D.
(ø mm)
Diámetro del cable
(ø mm)
Capacidad de carga
(kg)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050.80.5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1080.80.5

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10811

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101211

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10101.22

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10141.21

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10131.63

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10181.62

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10201.83

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102523

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos anillo Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico