(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push One E-Series - Conector de cabeza hexagonal【1-10 piezas por paquete】

Push One E-Series - Conector de cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este conector de cabeza hexagonal. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
EC6-M5A
EC6-PT1/4A
EC8-PT1/4A
EC8-PT1/8A
EC10-PT1/4A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61/4R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/4R

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

81/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Conectores redondos con enchufe hexagonal Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico