(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo adaptador Push One serie E

Codo adaptador Push One serie E
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este codo adaptador. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
EAL4
EAL6
EAL10
EAL12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro exterior D1 de la parte de inserción.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Codos adaptadores Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico