(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie Push One A, codo universal de grado

Serie Push One A, codo universal de grado
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este doble codo universal. La superficie es resistente a la degradación, evitando la elución de iones de cobre.

PDF

 
Número de Parte
ALWB6-R1/4
ALWB8-R3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

61/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Doble codo universal Tipos de tornillo de conexión R
Apariencia Color Blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40
Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico