(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Push One A Series, Conector

Push One A Series, Conector
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar los tubos a este conector. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre en el líquido.

PDF

 
Número de Parte
AC4-M5
AC4-R1/4
AC4-R1/8
AC6-M5
AC6-R1/4
AC6-R1/8
AC6-R3/8
AC8-R1/4
AC8-R1/8
AC8-R3/8
AC10-R1/2
AC10-R1/4
AC10-R1/8
AC10-R3/8
AC12-R1/2
AC12-R1/4
AC12-R3/8
AC16-R1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño Tipos de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41/4R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41/8R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5×0.8M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63/8R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/4R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121/2R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121/4R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123/8R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161/2R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Conector Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico